{riegler/hauptkatalog/07_verschraubungen-und-verbindungsteile/schnellsteckverbinder/kunststoff-messing_vernickelt_blaue_serie-mini/t_einsch_drehbar_mini.prj},{NB=PB-54},{ARTNR=PB-54},{GEW=M5x0.8},{SA=4},{L1=28.0},{L2=17.2},{SW=8},{NDM=5.000},{P=0.800},{L3=3.5},{D1=9.5},{D2=4},{X=8.0},{Y=10.0},{V=1}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。